RC-17P1N8AB1L8 - 전면부 패널 피드스루
1613884

M23, 전면부 패널 피드스루, 애플리케이션: 신호, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 17, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 플랫 개스킷, 최소 패널 두께: 3 mm, 최대 패널 두께: 7 mm, 케이블 직경 범위: 6.5 mm ... 7.5 mm, 코딩: N

제품의 세부 정보