FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - PCB 커넥터
1777798

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
연결 방법 전면부 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 8, 행 수: 1, 핀 수: 8, 연결 수: 8, 제품군: FRONT-MSTB 2,5/..-STF, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 전면부 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용