FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q
-
전면부 어댑터
2294306
VARIOFACE 전면 어댑터, Schneider Electric Modicon TSX Quantum용, 1 x 32 채널 연결 가능
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 전면부 어댑터 |
| 절연 특성 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 작동 전압 (AC) | ≤ 25 V AC |
| 작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 최대 허용 전류 | 4 A (연결당, 개별 전원을 통한 전원 공급) |
| 전류 (경로당) | ≤ 1 A |
| 정격 절연 전압 | 63 V |
| 정격 서지 전압 | 0.6 kV |
| 지원되는 컨트롤러 SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| 적합한 I/O 카드 | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 353 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| 필드 레벨 | |
| 연결 타입 | IDC/FLK male 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 50 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2294306 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK231F |
| GTIN | 4017918132699 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 225.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 225.2 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - 케이블 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - 케이블 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - 케이블 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - 케이블 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - 케이블 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - 케이블 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - 케이블 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - 케이블 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - 케이블 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 케이블 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 케이블 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 케이블 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 케이블 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 케이블 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 케이블 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 케이블 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 케이블 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 케이블 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - 케이블 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 케이블 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - 케이블 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - 케이블 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - 케이블 2314257