구성 가능한 3-way 절연 주파수 변환기는 NAMUR 근접 센서(IEC 60947-5-6 및 EN 50227) 및 주파수 신호를 생성하는 NPN 및 PNP 출력이 있는 센서의 연결에 적합합니다.
측정된 값은 선형 전류 또는 접압 신호로 변환됩니다.
이 장치는 DIP 스위치를 통해 구성됩니다. 또는 티치-인 휠을 통해 확장된 옵션을 사용하여 주파수 범위를 구성할 수 있습니다. 측정 변환기는 결함 모니터링을 지원합니다.
MINI MCR-SL-F-UI-SP-NC
-
주파수 변환기
2902833
NAMUR 근접 센서 및 NPN 및 PNP 출력이 있는 센서를 연결하기 위한 주파수 변환기. DIP 스위치와 티치-인 휠을 통해 구성 가능. 스프링 케이지 연결방식, 표준 구성. 교체 부품: 2902058 MINI MCR-2-F-UI-PT.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | Frequency value transformer |
| 제품군 | MINI Analog |
| 채널 수 | 1 |
| 작동 부품 | 프레스/슬라이드 버튼 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 정격 절연 전압 | 50 V AC/DC |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 테스트 전압, 입력/출력/공급 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 보호 회로 | 트랜션트 보호 |
| 스텝 응답(0–99%) | < 35 ms (At f > 500 Hz) |
| 최대 온도 상관계수 | 0.01 %/K |
| 설정된 측정 범위에서 전송 오류 | 0.1 % |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V AC/DC |
| 테스트 전압 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | IEC/EN 61010에 따른 기본 절연 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN 레일 커넥터 (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, 주문 번호 2869728)는 공급 전압의 브리징을 위해 사용할 수 있습니다. EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일에 스냅할 수 있습니다.) |
| 일반 전류 소모량 | < 28 mA (IOUT = 20 mA, 24 V DC, 부하 500 Ω) |
| 전력 소모량 | < 800 mW (IOUT = 20 mA, 9.6 V DC, 부하 500 Ω) |
| 측정: 주파수 | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 사용 가능한 입력 소스 | NPN/PNP 트랜지스터 출력 |
| NAMUR 이니시에이터 | |
| 플로팅 릴레이 접점(드라이 접점) | |
| 최대 전압 입력 신호 | 30 V (DC 전압 포함) |
| 주파수 측정 범위 | 0.002 Hz ... 20 kHz (DIP 스위치) |
| 0.002 Hz ... 80 kHz (티치-인 휠) | |
| 신호 | |
| 입력 수 | 1 |
| 입력 신호 | 주파수 |
| 신호: 전압/전류 | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 최대 전압 출력 신호 | 12.3 V |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 최대 전류 출력 신호 | 24.6 mA |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | ≥ 10 kΩ |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | 500 Ω (20 mA) |
| 리플 | < 20 mVPP |
| < 20 mVPP (500 Ω) | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 상태 표시 | LED (빨간색) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 93.1 mm |
| 깊이 | 102.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 소재 | PBT |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| 조선업 분야 승인 | |
| 마킹 | D, EMC2 |
| 인증 | DNV GL 14085-15HH |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 주석 | 정전기 방전을 방지하기 위해 안전 조치를 취해야 합니다. |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 0.1 % |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 2 % |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 0.3 % |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | DIN 레일 커넥터는 공급 전압 브리징에 사용할 수 있습니다. 35 mm EN 60715 DIN 레일에 스냅할 수 있습니다. |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2902833 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1136 |
| GTIN | 4046356685573 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 111.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 111.2 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |