MINI MCR-SL-UI-F-SP
-
주파수 변환기
2810243
MCR 아날로그 주파수 변환기, 표준 아날로그 신호를 주파수 신호 또는 PWM 신호로 변환, 스프링 케이지 연결방식. 교체 부품: 2902032 MINI MCR-2-UI-FRO-PT.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | Frequency value transformer |
| 제품군 | MINI Analog |
| 채널 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 정격 절연 전압 | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| 전기적 절연 | EN 61010에 따른 기본 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 테스트 전압, 입력/출력/공급 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 스텝 응답(0–99%) | < 15 ms (+ (1/f) 최소 필터) |
| < 1 s (+ (1/f) 최대 필터) | |
| 최대 온도 상관계수 | < 0.02 %/K |
| 온도 상관계수, 일반 | < 0.02 %/K |
| 최대 전송 오류 | ≤ 0.1 % (> 7 kHz ≤ 0.2 %) |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DIN 레일 커넥터 (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, 주문 번호 2869728)는 공급 전압의 브리징을 위해 사용할 수 있습니다. EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일에 스냅할 수 있습니다.) |
| 최대 전류 소모량 | < 10 mA (24 V DC) |
| 전력 소모량 | < 200 mW |
| 신호 | |
| 입력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 최대 전압 입력 신호 | 30 V DC |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 최대 전류 입력 신호 | 100 mA |
| 전압 입력의 입력 저항 | 약 110 kΩ |
| 입력 저항 전류 입력 | 약 50 Ω |
| 오류 발생 시 동작 | 빨간색 LED 형태의 알람 |
| 주파수: | |
| 주파수 출력 | 0 Hz ... 10 kHz |
| 0 Hz ... 5 kHz | |
| 0 Hz ... 2.5 kHz | |
| 0 Hz ... 1 kHz | |
| 0 Hz ... 500 Hz | |
| 0 Hz ... 250 Hz | |
| 0 Hz ... 100 Hz | |
| 0 Hz ... 50 Hz | |
| 최소 부하 | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 20 mA |
| 출력 신호 PWM | 7.8 kHz (10 비트) |
| 3.9 kHz (10 비트) | |
| 1.9 kHz (12비트) | |
| 977 Hz (12비트) | |
| 488 Hz (14비트) | |
| 244 Hz (14비트) | |
| 122 Hz (16 비트) | |
| 61 Hz (16 비트) | |
| 최소 부하 | 12 mA ≤ (UL/RL) ≤ 20 mA |
| 최대 부하 전류 | 20 mA |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V |
| 범위 초과/미달 | DIP 스위치를 통해 설정 가능 |
| 보호 회로 | 단락-회로 방지, 극성 역전 방지 |
| 신호 | |
| 출력 수 | 1 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 93.1 mm |
| 깊이 | 102.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 소재 | PBT |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 조선업 분야 승인 | |
| 마킹 | BBBAA |
| 인증 | DNV GL TAA00000N1 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 주석 | 정전기 방전을 방지하기 위해 안전 조치를 취해야 합니다. |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 2 % |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 2 % |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 2 % |
| 전기적 절연 | EN 61010에 따른 기본 절연 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2810243 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1136 |
| GTIN | 4017918996062 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 110.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 108.3 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
진단 LED 및 아날로그 신호를 통한 오류 표시
주파수 또는 PWM 신호 생성을 위한 표준 신호의 전기 절연, 증폭, 변환 및 필터링용 초소형 아날로그-주파수 변환기
구성 가능한 간섭 필터
3-way 절연
5 - 95 %의 PWM 출력
입력 또는 출력 신호는 DIP 스위치를 통해 구성될 수 있습니다.