VS-SCRJ-GOF-FA-IP67
-
FO 플러그-인 커넥터
1657083
SCRJ 광섬유 커넥터, IP67, 듀플렉스, 빠른 연결 기술 사용, 멀티 모드 유리 섬유 50/125 µm용, 직경 600 및 900 mm의 개별 전선용, 5.0 mm ... 8.5 mm 케이블 직경용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
손쉬운 필드 연결용
혹독한 환경에 적합