MICROFOX-F ESD_DB - 플랫 노즈 플라이어
1212797

ESD 전자 플랫 노즈 플라이어, 민무늬 그립 표면, 스프링 방식, 비반사 코팅 및 인산염 처리, 이중 재질 핸들, 포장 타입: 판매 디스플레이용 홀더 있음(백카드)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

작업 피로 방지 및 미끄럼 방지를 위해 인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들
균일하고 매끄러운 작동을 위한 개방 스프링
특수 전도성 플라스틱 핸들은 DIN EN 61340-5와 같은 표준 및 지침에 따라 정전기 에너지의 점진적이고 안전한 제거를 보장합니다.
최적의 녹 방지 및 작업 시 눈부심 방지를 위한 광택 및 인산염 처리된 금속 표면
영구적인 안정성 및 최적의 작업 결과를 위한 스크류 방식 정밀 조인트
특수 고급 공구강으로 제작됨