IEC 61850-3에 따라 개발됨(주변 조건)
FL SWITCH EP4208-2SFP-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1732185
Managed Switch EP4000 시리즈, 8 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 2 SFP 모듈 100/1000 Mbps, 보호 수준: IP40, 주변 온도(작동): -40 °C ... 85 °C, 공급 전압 범위: 12 V DC ... 48 V DC, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613
레이어 2 매니지드 스위치