FL PSE 2TX - 외부 모듈
2891013

IEEE 802.3af 규정에 따른 미드스팬 전원 공급을 위한 Factoryline Power-over-Ethernet(PSE) 모듈, 2개의 PoE 공급 포트, 구성 필요 없음, 10 및 100 Mbps 네트워크를 사용해 작동 가능

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트 하우징
IEEE 802.3af
고속 Ethernet 스위치와 결합 가능