산업용 AI
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
고전류 피드스루 단자대
B/DFK - 필러 플러그
B/DFK
-
필러 플러그
0706045
마운팅 소재, 색상: 회색, 제품군: 액세서리, 폭: 6 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
제품군
액세서리
핀 수
0
간격
0 mm
컴포넌트 장착
부분 조립
아니오
치수
폭
6 mm
간격
-
소재 사양
색상 (하우징)
회색 (RAL 7042)
상용 데이터
항목 번호
0706045
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AARZZA
GTIN
4017918003692
개당 중량(패키지 포함)
0.624 g
개당 중량(패키지 제외)
0.567 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.008 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
DFK 4
-
패널 피드스루 단자대
0708357
DFK/DP-4
-
패널 피드스루 단자대
0708616
DFK 4-PE
-
PE 패널 패널 피드스루 단자대
0708315
DFK 4-SI(5X20) BK
-
퓨즈 패널 피드스루 단자대
0709301
제품 도움말