CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 단선 전용 | 150 V | 6 A | - 20 | |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19870330| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 6 A | 26 - 18 | ||
PCB 단자대, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 전위 수: 14, 행 수: 1, 행당 핀 수: 14, 제품군: FFKDS(A) 0,5/..-V, 간격: 2.54 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다!
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 단선 전용 | 150 V | 6 A | - 20 | |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 6 A | 26 - 18 | ||