FFKDSA/V1-5,08- 6 - PCB 단자대
1791732

제품군 COMBICON Terminals S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 5.08 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 15 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 6, 행 수: 1, 행당 핀 수: 6, 제품군: FFKDS(A)/V1, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 끝 단자대에 고정 핀이 있는 항목

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀
측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능
PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결