TB 240 I - 단자대
3251202

연결 방법
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 415 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 240 mm2, 케이블 사이즈: 70 mm2 - 240 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 32, 색상: 어두운 회색

제품의 세부 정보









이점

각기둥 모양의 슬리브 베이스에 전선의 3점 센터링을 통해 안정적인 케이블 연결을 보장합니다.
클램핑 파트의 스프링 방식 부품을 사용한 스크류 잠금
리빙(ribbing) 설계로 인한 접점 표면의 낮은 접점 저항