SRDK 6 - 단자대
3029973

케이블 사이즈
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

동일한 모양의 피드스루 단자대가 제공됩니다.
손쉬운 작동
컴팩트 설계
유연하고 포괄적인 액세서리
쉽고 명확한 작동