QTCS 2,5 BU - 단자대
3206513

케이블 사이즈
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 1레벨, 연결 방법: IDC 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

하이브리드 제품에는 다양한 연결 기술의 이점이 결합되어 있습니다.
시간 절약형 QUICKON 빠른 연결이 컨트롤 캐비닛측에 사용됩니다.
스프링 케이지 연결이 연결측에서 사용됩니다.