PVB 3
-
단자대
0870036
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 30 A, 연결 수: 6, 핀 수: 1, 연결 방법: 스페이드 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 30 A, 연결 수: 6, 핀 수: 1, 연결 방법: 스페이드 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색