DFK-MC 1,5/ 7-GF-3,81 - 피드스루 헤더
1829390

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 3.81 mm
포장 타입 카드보드에 포장됨

피드스루 헤더, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 7, 행 수: 1, 핀 수: 7, 연결 수: 7, 제품군: DFK-MC 1,5/..-GF, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 납땜/슬립 온 연결, 마운팅: 직접 마운팅, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 9.4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MC 1,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스레디드 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

자유로은 연결 – 영구 납땜 연결 또는 표준화된 슬립-온 연결
장치 내부의 케이블 연결을 통해 패널 피드스루의 유연한 배치 가능