PSR-SPF-120UC/URM/4X1/2X2 - 확장 모듈
2981473

강제 보호 접점이 있는 범용 세이프티 릴레이, 스프링 케이지 연결방식, 4개의 N/O 접점, 2개의 N/C 접점, 폭: 40 mm

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품


이점

1-채널 제어
모든 PSR 세이프리 릴레이와 마찬가지로 EN 50205에 따른 강제 유도 접점이 장착됨