8개의 RJ45 포트가 있는 이더넷 허브로 빠르고 비용 효과적인 이더넷 네트워크 확장에 사용됩니다. 여기에는 추가 네트워크 세그먼트 또는 터미네이션 장치에 연결할 수 있는 8개의 트위스티드 페어 포트가 있습니다. FL HUB 8TX-ZF는 10 Mbps 및 100 Mbps 이더넷을 지원합니다. 허브는 수신된 데이터 텔레그램을 재생성하여 나머지 포트로 전송합니다. 포트 5의 경우 포트 할당 스위치는 허브에 있습니다. 스위치를 작동하면 포트 5에서 전송 및 수신 케이블이 교체되며 극성은 그대로 유지됩니다. 용도: 구성이 필요 없는 간편한 네트워크 확장.
FL HUB 8TX-ZF
-
이더넷 허브
2832551
8개의 RJ45 포트가 있는 DIN 레일 마운트용 이더넷 허브는 10 Mbps 및 100 Mbps 이더넷을 지원합니다.
제품의 세부 정보
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 112 mm |
| 색상 | 녹색 |
| 하우징 소재 | 플라스틱 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 전송 속도 | 10/100 MBit/s |
| 전송 물리 | 이더넷 RJ45 |
| 전송 길이 | 100 m |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 8 (RJ45 포트) |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 설계 | Stand-alone |
| 작동 모드 | 반이중 |
| 기본 기능 | 허브/리피터, IEEE 802.3 규정 준수 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 스위치 기능 | |
| 기본 기능 | 허브/리피터, IEEE 802.3 규정 준수 |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: UL (통신 전압), COL (충돌) 링크 및 포트당 LED 수신 |
| 보안 기능 | |
| 기본 기능 | 허브/리피터, IEEE 802.3 규정 준수 |
| 전기적 절연 | 10BASE-T//100BASE-TX//공급 |
| 로컬 진단 | US 공급 전압 녹색 LED |
| COL 텔레그램 충돌 LED 빨간색 | |
| 링크 상태 녹색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 3.456 W |
| 테스트 섹션 | 500 V DC 50 Hz 1 분 |
| 전송 매체 | 구리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 일반 전류 소모량 | 타입 144 mA (US = 24 V DC) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 기압(작동) | 86 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 1500 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 3500 m) |
| 기능을 위험을 위협하는 가스에 대한 내성, DIN 40046-36, DIN 40046-37에 따름 | 이산화황(SO2) 10 ±0.3 cm3/m3, 황화수소(H2S) 1 ±0.3 cm3/m3, 25°C 및 75% 습도에서 4일간 노출 |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | VW 사양에 따름 |
| 전기적 절연 | 10BASE-T//100BASE-TX//공급 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B |
| IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 B | |
| IEC 61000-4-5 (서지) 클래스 A | |
| IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-4-8 (자기장에 대한 면역) 기준 A | |
| EN 55022 (방출된 방해파) 기준 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 기능 | |
| 기본 기능 | 허브/리피터, IEEE 802.3 규정 준수 |
| 상태 표시 | LED: UL (통신 전압), COL (충돌) 링크 및 포트당 LED 수신 |
| 항목 번호 | 2832551 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN141 |
| GTIN | 4017918996215 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 341.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 140 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 패치 케이블 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 패치 케이블 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
이점
아웃크로스 포트
10/100 Mbps, 선택 가능
높은 포트 밀도