산업용 AI
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
마운팅 소재
E/U - 엔드 브라켓
E/U
-
엔드 브라켓
1201455
엔드 클램프, 폭: 8.5 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 브라켓
치수
치수 도면
폭
8.5 mm
높이
23 mm
NS 35/7,5의 깊이
33.4 mm
길이
23 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
마운팅
마운트 타입
NS 32
상용 데이터
항목 번호
1201455
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
BE7111
GTIN
4017918017330
개당 중량(패키지 포함)
4.488 g
개당 중량(패키지 제외)
4.488 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.034 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
UBE + ES/KMK 3
-
마커 캐리어
1004089
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일관통
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일, 비관통
1201015
ZB 6:UNBEDRUCKT
-
Zack 마커 스트립
1051003
ZB 6 CUS
-
Zack 마커 스트립
0824992
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Zack 마커 스트립
1051016
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
Zack 마커 스트립
1051029
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN
-
Zack 마커 스트립
1051032
ZB 6,LGS:L1-N,PE
-
단자대용 마커
1051414
ZB 6,LGS:U-N
-
단자대용 마커
1051430
UC-TM 6
-
단자대용 마커
0818085
UC-TM 6 CUS
-
단자대용 마커
0824589
UCT-TM 6
-
단자대용 마커
0828736
UCT-TM 6 CUS
-
단자대용 마커
0829602
자주 검색되는 항목
DIN 레일
제품 도움말