EMSP-AL (50X15) - 장비 마킹
0830773

장비 마킹, 알루미늄 라벨, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 50 mm

제품의 세부 정보








이점

BLUEMARK 인쇄 시스템을 사용하여 마커를 빠르고 쉽고 비용 효율적으로 마킹할 수 있습니다
스크류 또는 리벳 고정용 알루미늄 장비 마킹
금속으로 제작된 식별, 경량 설계의 고강도
장식용으로 양극 산화 처리된 표면으로 인한 내구성 향상