참고:
현재 글로벌 조달 시장의 당면 과제로 인해 피닉스컨택트는 안타깝게도 이전에 예상했던 균일한 표면 품질과 상이한 외관을 가진 알루미늄 합금 재질을 채택해야 했습니다. 이로 인해 알루미늄 라벨 자체의 품질이나 인쇄 내구성은 영향을 받지 않습니다. 외형적인 차이만 있습니다.
EMP-AL (49X15)
-
장비 마킹
0830778
장비 마킹, 알루미늄 라벨, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 49 mm
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 장치 마커 |
| 마킹 | |
| 개별 레이블 수 | 1 |
| 행당 개별 레이블의 수 | 1 |
| 식별 기술 | UV LED 기술 |
| 폭 | 48.70 mm |
| 높이 | 14.80 mm |
| 깊이 | 0.80 mm |
| 텍스트 필드 | |
| 텍스트 필드 폭 | 49 mm |
| 텍스트 필드 높이 | 15 mm |
| 색상 | 알루미늄 색 |
| 베이스 부품 소재 | 알루미늄 |
| 구성품 | 실리콘, 할로겐 및 카드뮴 무함유 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 120 °C (> +80 °C의 경우 소재 표면에서 약간의 변동 가능) |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 5 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VDMA 24364:2018-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 긁힘 내성 | |
| 사양 | EN ISO 1518-1:2023 (준수) |
| 요구 사항 | ≥ 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 절차 | 인공 방사선 조사. |
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
| 테스트 기간 | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | 테스트 통과 |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로판올(99%) [67-63-0] | 테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 아세톤(99 %) [CAS No. 67-64-1] |
테스트 통과 |
| 화학 물질, 오일 및 연료에 대한 침수 | |
| 사양 | ISO 175:2010(준수) |
| 테스트 기간 | 168 h |
| 바닷물(포화 350 g/l) [CAS No. - ] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 아세톤(99 %) [CAS No. 67-64-1] |
테스트 통과 |
| 메틸에틸케톤(MEK) [CAS No. 78-93-3] |
테스트 통과 |
| 휘발유 [CAS No. 64742-49-0] |
테스트 통과 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
테스트 통과 |
| IRM 901 | 테스트 통과 |
| IRM 902 | 테스트 통과 |
| IRM 903 | 테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | 방법 B |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 마운트 타입 | 래칭 |
| 항목 번호 | 0830778 |
| 패키지 단위 | 45 pc |
| 최소 주문 수량 | 45 pc |
| 제품 키 | BG241B |
| GTIN | 4046356780216 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1.863 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1.863 g |
| 관세 번호 | 76169990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
BM E.CARD-CARTR. BK 111 - 잉크 카트리지 1569771
-
BM E.CARD-CARTR. CL 111 - 잉크 카트리지 1569772
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - 클리닝 카트리지 1569768
-
BM E.CARD-MAG EM (49X15) - 매거진 1569736
-
BM ID-CARTR. BK - 잉크 카트리지 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 잉크 카트리지 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 잉크 카트리지 1044348
-
BM ID-DUMMY CARTR. BK - 잉크 카트리지 1044351
-
BM ID-DUMMY CARTR. CY - 잉크 카트리지 1044352
-
BM ID-DUMMY CARTR. MA - 잉크 카트리지 1044353
-
BM ID-DUMMY CARTR. YE - 잉크 카트리지 1044354
-
BM ID-CLEANING CARTR. - 클리닝 카트리지 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 잉크 카트리지 5146662
-
BLUEMARK MAG EM-M (49X15) - 매거진 0802738
-
BLUEMARK ID - 인쇄기 1003334
-
BLUEMARK CLED - 인쇄기 5147999
이점
마커는 BLUEMARK CLED를 사용해 빠르고 쉽고 경제적으로 마킹할 수 있습니다.
마커 캐리어 스냅용 알루미늄 장비 마킹
금속으로 제작된 식별, 경량 설계의 고강도
장식용으로 양극 산화 처리된 표면으로 인한 내구성 향상