참고:
현재 글로벌 조달 시장의 당면 과제로 인해 피닉스컨택트는 안타깝게도 이전에 예상했던 균일한 표면 품질과 상이한 외관을 가진 알루미늄 합금 재질을 채택해야 했습니다. 이로 인해 알루미늄 라벨 자체의 품질이나 인쇄 내구성은 영향을 받지 않습니다. 외형적인 차이만 있습니다.
EMLP-AL (85,6X54)
-
장비 마킹
0830514
장비 마킹, 알루미늄 라벨, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 54 mm, 텍스트 필드 폭: 85.6 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
마커는 BLUEMARK CLED를 사용해 빠르고 쉽고 경제적으로 마킹할 수 있습니다.
접착용 알루미늄 장비 마킹
금속으로 제작된 식별, 경량 설계의 고강도
장식용으로 양극 산화 처리된 표면으로 인한 내구성 향상