EML-LT (40X150)R YE
-
라벨
1314241
라벨, 롤, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1000, 텍스트 필드 높이: 40 mm, 텍스트 필드 폭: 150 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EMLP... 접착식 장치 마커는 냉장 및 냉동 환경에서 컴포넌트를 식별하는 데 특히 적합합니다.
-40°C의 낮은 온도에서도 라벨을 부착할 수 있습니다.
-40°C ... 120°C의 서비스 온도
피닉스컨택트의 THERMOMARK ... 롤 인쇄기를 사용한 빠르고 경제적인 마킹
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다