EML-LPR-D (100X73)R SR - 라벨
1255582

라벨, 탐지 가능, 롤, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 500, 텍스트 필드 높이: 73 mm, 텍스트 필드 폭: 100 mm

제품의 세부 정보









이점

식품 산업에서 컨트롤러, 시스템 및 컨트롤 캐비닛 제조의 다양한 장비 타입을 식별하기 위한 보호 라미네이트가 있는 EML-LPR-D... 감지 가능 접착식 라벨.
통합 금속 포일로 인해 라벨을 감지할 수 있으며 감지 장치를 통해 인식할 수 있습니다
EML-LPR-D 라벨은 라벨을 부착한 후 전체 인쇄 표면에 부착되는 보호 라미네이트를 특징으로 합니다. 인쇄된 정보는 연마성 세정제로 매일 시스템을 세척하는 것과 같은 외부 영향으로부터 보호됩니다
뛰어난 접착 강도 덕분에 이 라벨을 거칠고 구조화되고 에너지가 낮은 표면에 사용할 수 있습니다
THERMOMARK-RIBBON 110 잉크 리본과 함께 사용하면 고품질 인쇄가 가능합니다.
사용된 소재는 식품 산업에서 사용하도록 ISEGA의 테스트를 거쳐 승인되었습니다