EML-LPR (85,6X54)R SR - 라벨
1090081

라벨, 롤, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 650, 텍스트 필드 높이: 54 mm, 텍스트 필드 폭: 86.5 mm

제품의 세부 정보









이점

컨트롤러, 시스템 및 컨트롤 캐비닛 생산 분야에서 다양한 유형의 장비 마킹을 위한 EML-LPR … 접착식 장치 마커
EML-LPR 라벨은 라벨을 부착한 후 전체 인쇄 표면에 부착되는 보호 라미네이트를 특징으로 합니다. 인쇄된 정보는 외부 영향으로부터 보호됩니다
보호 라미네이트가 라벨에 부착됩니다. 가장자리가 천공되어 부착이 간편합니다.
뛰어난 접착 강도 덕분에 이 라벨을 거칠고 구조화되고 에너지가 낮은 표면에 사용할 수 있습니다
THERMOMARK-RIBBON 110 잉크 리본과 함께 사용하면 고품질 인쇄가 가능합니다.