EML (15X6)RL-S YE - 라벨
1131781

제품의 세부 정보








이점

열 전사 롤 인쇄기 THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)용 싱글 트랙 장치 마커
열 전사 롤 인쇄기 THERMOMARK E.300 (D) 또는 THERMOMARK E.600 (D)과 함께 사용하면 디스펜싱 기능도 활성화할 수 있습니다
EML … 접착식 장치 마커는 제어, 시스템 및 컨트롤 캐비닛 생산 분야에서 다양한 유형의 장비를 마킹하는 데 특히 적합합니다
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다