ME MAX 6,2 SP 4-4 BU - 전자 하우징
2203489

DIN 레일 하우징, 컴플리트 하우징, 높은 설계, 스프링 케이지 연결방식, 폭: 6.3 mm, 높이: 93.1 mm, 깊이: 101.2 mm, 색상: 파란색 (유사 RAL 5015), 교차 연결: 버스 커넥터 없음

제품의 세부 정보









이점

손쉬운 설치
6.2 mm ... 90 mm의 전체 폭으로 제공, 모듈형 확장 가능
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 및 전원 커넥터 시스템 있음
회전 가능한 투명 전면부 커버