HCS-T MEDIUM 1W C C 1 7035
-
전자 하우징
2203139
핸드헬드 하우징, T-Medium, 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 아래쪽 전면부 플레이트, 스크류 있음, 전면부 1.1 mm 함입형, 창 및 키패드 슬롯 있음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
HCS 핸드헬드 하우징으로 어떤 IP 보호 수준을 달성할 수 있습니까?
액세서리를 사용하는 경우, HCS는 IP54 보호 수준을 지원합니다. 이는 완벽한 터치 보호가 가능하다는 뜻입니다. 또한 이 전자 장치는 유해한 양의 먼지와 사방에서 튀는 물 분말로부터 보호됩니다. 이렇게 하려면 액세서리에서 씰(HCS ... 씰)을 선택하십시오.
디스플레이를 하우징에 어떻게 부착할 수 있나요?
마운팅 세트를 사용하면 큰 어려움 없이 디스플레이를 마운팅할 수 있습니다. 마운팅 세트는 "액세서리"에서 찾아볼 수 있습니다. 구성기에서 하우징을 쉽게 조립할 수도 있습니다. 해당 마운팅 세트는 출력입니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하여 구성기를 찾아볼 수 있습니다.... 자세히 보기
마운팅 세트를 사용하면 큰 어려움 없이 디스플레이를 마운팅할 수 있습니다. 마운팅 세트는 "액세서리"에서 찾아볼 수 있습니다. 구성기에서 하우징을 쉽게 조립할 수도 있습니다. 해당 마운팅 세트는 출력입니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하여 구성기를 찾아볼 수 있습니다.
덜 보기핸드헬드 하우징에 개별 브레이크아웃을 삽입할 수 있습니까?
예, 브레이크아웃 및 맞춤화를 사용할 수 있습니다. 당사 서비스 센터에서도 가능합니다. 이렇게 하려면 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.
멤브래인 키패드도 맞춤화할 수 있습니까?
예, 당사 구성기를 사용하여 멤브래인 키패드를 맞춤화할 수 있습니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하면 이 구성기에 쉽게 접속하실 수 있습니다. 당사 서비스 센터에 문의하실 수도 있습니다. 이렇게 하려면 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.... 자세히 보기
예, 당사 구성기를 사용하여 멤브래인 키패드를 맞춤화할 수 있습니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하면 이 구성기에 쉽게 접속하실 수 있습니다. 당사 서비스 센터에 문의하실 수도 있습니다. 이렇게 하려면 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.
덜 보기핸드헬드 하우징에 충격 방지 케이스를 사용할 수 있습니까?
예, 충격 방지 케이스는 요청에 따라 사용이 가능합니다.
헨드헬드 하우징 조립에는 어떤 공구가 필요합니까?
HCS를 마운팅하려면 PH 0 일자 스크류 드라이버가 필요합니다. 이 공구는 "액세서리" 영역 또는 품목 번호 1212558에서 찾아보실 수 있습니다. 디스플레이가 장착된 경우에는 Torx T6도 필요합니다.
핸드헬드 하우징에 어떤 연결 기술을 사용할 수 있습니까?
전면부 패널 덕분에 핸드헬드 하우징은 포괄적인 연결 기술을 위한 충분한 공간을 제공합니다. SPE 및 SAC 커넥터부터 기존 RJ45 잭까지 다양한 연결 기술을 통합할 수 있습니다. 관련 문의는 당사 서비스 센터로 해 주십시오. 이렇게 하려면 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.