HC-ALU 6-100,5 PROFILE 100 - 전자 하우징
2200897

프로파일 하우징, 패널 마운팅(옵션 액세서리 있음), 알루미늄 프로파일, 2-피스, 프로파일 폭(내부): 100.5 mm, 프로파일 폭(외부): 121 mm, 길이: 100 mm, 높이: 121 mm, 깊이: 32.8 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

알루미늄 압출 프로파일
100 mm ... 1000 mm의 길이로 제공, 임의의 길이로 커팅 가능
53.5 mm ... 161 mm의 전체 폭으로 제공
최대 IP65의 보호 수준
핸드헬드 및 패널 하우징으로 사용 가능
옵션 EMC 씰 제공