DCS 5,7 M 1F RL W C 7035
-
전자 하우징
2203174
디스플레이 하우징, 5.7", 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 있음, 가운데 창. 전면부 1.1 mm 함입형, 왼쪽 및 오른쪽의 함입형 키패드 영역, 패널 설치용
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
DCS 디스플레이 캐리어로 어떤 IP 보호 수준을 달성할 수 있습니까?
액세서리를 사용하는 경우, DCS는 최대 IP54 보호 수준을 지원합니다. 이는 완벽한 터치 보호가 가능하다는 뜻입니다. 또한 이 전자 장치는 유해한 양의 먼지와 사방에서 튀는 물 분말로부터 보호됩니다. 이렇게 하려면 액세서리에서 씰 “DCS ... 씰”을 선택하십시오.
디스플레이를 하우징에 어떻게 부착할 수 있나요?
마운팅 세트를 사용하면 큰 어려움 없이 디스플레이를 마운팅할 수 있습니다. 마운팅 세트는 "액세서리"에서 찾아볼 수 있습니다. 구성기에서 하우징을 쉽게 조립할 수도 있습니다. 해당 마운팅 세트는 출력입니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하여 구성기를 찾아볼 수 있습니다.... 자세히 보기
마운팅 세트를 사용하면 큰 어려움 없이 디스플레이를 마운팅할 수 있습니다. 마운팅 세트는 "액세서리"에서 찾아볼 수 있습니다. 구성기에서 하우징을 쉽게 조립할 수도 있습니다. 해당 마운팅 세트는 출력입니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하여 구성기를 찾아볼 수 있습니다.
덜 보기DCS 디스플레이 캐리어에 개별 브레이크아웃을 삽입할 수 있습니까?
예, 브레이크아웃 및 맞춤화를 사용할 수 있습니다. 당사 서비스 센터에서도 가능합니다. 이렇게 하려면 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.
터치 디스플레이와 같은 다른 디스플레이가 있습니까?
예, 요청 시 추가 디스플레이가 제공됩니다.
디스플레이 캐리어에 어떤 연결 기술을 사용할 수 있습니까?
디스플레이 캐리어는 포괄적인 연결 기술을 위한 충분한 공간을 제공합니다. SPE 및 SAC 커넥터부터 기존 RJ45 잭까지 다양한 연결 기술을 통합할 수 있습니다. 관련 문의는 당사 서비스 센터로 해 주십시오. 이렇게 하려면 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.
디스플레이 캐리어 조립에는 어떤 공구가 필요합니까?
DCS를 마운팅하려면 PH 0 일자 스크류 드라이버가 필요합니다. 이 공구는 "액세서리" 영역 또는 품목 번호 1212558에서 찾아보실 수 있습니다.