DCS D-SEAL 3,0MM - 덧테쇠
2203749

밀폐 스트립, 접착식, DCS 하우징 시리즈의 디스플레이용(롤: 10 m)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

모바일 및 고정 작업자 패널용 디스플레이 하우징
TFT 디스플레이 및 멤브래인 키패드의 통합

자주 묻는 질문


디스플레이 캐리어 조립에는 어떤 공구가 필요합니까?

DCS를 마운팅하려면 PH 0 일자 스크류 드라이버가 필요합니다. 이 공구는 "액세서리" 영역 또는 품목 번호 1212558에서 찾아보실 수 있습니다.