PTCB E1 24DC/0.1A NO - 전자 회로 차단기
1464484

1-채널, 12-24 V DC 부하에 대한 전자 장치 보호. 고정 정격 전류 값: 0.1 A. 원격 시그널링 및 액티브 전류 제한 포함. CLIPLINE 단자대와 결합 가능합니다. DIN 레일에 설치용.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

상태 메세지와 로컬 및 원격 리셋 옵션을 통한 정확한 결함 위치 파악 및 빠른 복구
정확한 종료 및 낮은 전압 손실로 인한 수월한 시스템 계획
6 mm의 양극 및 음극 통합 전위 분배기로 인한 더 많은 컨트롤 캐비닛 공간 확보
CLIPLINE complete 단자대 시스템의 브리징 옵션으로 인한 간단한 애플리케이션 설정

자주 묻는 질문


PTCB의 기능을 설명하는 하드웨어 튜토리얼이 있습니까?

video thumbnail of faq answer

그렇습니다. PTCB를 쉽게 시작할 수 있도록 하는 하드웨어 튜토리얼이 있습니다.... 자세히 보기

그렇습니다. PTCB를 쉽게 시작할 수 있도록 하는 하드웨어 튜토리얼이 있습니다.

덜 보기

정격 전류는 어떻게 설정합니까?

1. LED 버튼을 2초 이상 눌러 프로그래밍 모드를 시작합니다. LED는 노란색 점멸 리듬으로 설정된 정격 전류를 표시합니다(예: 4 A의 경우 4번 점멸).
2. 버튼을 여러 번 눌러 필요한 정격 전류를 설정합니다(예: 3 A의 경우 3 x). 그러면 3 x 점멸로 표시됩니다.
3. 채널 버튼을 2초 이상 눌러 새 전류 값을 확인합니다.
확인이 없으면 채널은 60초 후에 프로그래밍 모드를 종료합니다.


PTCB는 어떤 신호를 제공합니까?

13-14 무전위 원격 접점(NO/NO2) 또는 리셋 입력과 상태 출력(SI-R)이 조합된 다양한 버전의 PTCB가 있습니다
 
NO - 무전위 원격 접점 13-14
PTCB의 상태를 나타냅니다. 고장으로 인한 차단이 발생하면 메시지가 출력됩니다.
닫힘 = 고장 없음
열림 = 고장으로 인한 차단 있음
NO2에서는 채널이 수동으로 차단되어도 접점이 개방됩니다.
 
SI - 상태 출력
PTCB의 반전... 자세히 보기

13-14 무전위 원격 접점(NO/NO2) 또는 리셋 입력과 상태 출력(SI-R)이 조합된 다양한 버전의 PTCB가 있습니다
 
NO - 무전위 원격 접점 13-14
PTCB의 상태를 나타냅니다. 고장으로 인한 차단이 발생하면 메시지가 출력됩니다.
닫힘 = 고장 없음
열림 = 고장으로 인한 차단 있음
NO2에서는 채널이 수동으로 차단되어도 접점이 개방됩니다.
 
SI - 상태 출력
PTCB의 반전 상태를 반영하는 전위 기준 상태 신호. 고장으로 인한 차단이 발생하면 메시지가 출력됩니다.
높음(24 V) = 고장으로 인한 차단 있음
낮음(0 V) = 오류 없음
최대 전류 20 mA
 
RST - 리셋 입력
오류로 인해 차단된 채널이 하강 에지를 통해 다시 켜집니다.

덜 보기

단락 시 최대 전류는 얼마입니까?

최대 전류는 단락 시 전원 공급 장치가 공급할 수 있는 가용 전류와 단락 유형에 따라 다릅니다. 전류는 PTCB에 의해 제한되지 않습니다.


몇 개의 PTCB를 함께 연결할 수 있습니까?

함께 연결할 수 있는 PTCB의 제한은 PTCB가 아니라 브리지에 의해 결정됩니다. 브리지는 최대 32 A의 전류를 전달할 수 있으며, 가장 큰 브리지에는 50개의 극이 있습니다. 따라서 해당 전류를 사용하면 최대 50개의 PTCB를 브리지로 연결할 수 있습니다.


PTCB는 어떤 단자대와 호환됩니까?

PTCB는 전체 CLIPLINE complete 포트폴리오와 호환되므로 요구 사항에 따라 해당 단자대를 사용할 수 있습니다. 해당 브리지 역시 CLIPLINE complete 단자대 포트폴리오의 일부입니다. 호환되는 제품(및 관련 브리지)은 제품 페이지의 액세서리 탭에서 확인할 수 있습니다.