최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
구성기
샘플 서비스
제품 적합성
경쟁사 대체품 찾기
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 신호 기술
수공구
워크스테이션 솔루션
인쇄기
자동 공구
정션 박스 및 엔클로저
컨트롤 캐비닛 액세서리
컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어
크림프 커넥터
페룰
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 무접점 릴레이
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
컨택터 및 전원 릴레이
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
보드-투-보드 커넥터
분배기, 어댑터, 전선 커넥터
분배 블록 및 장치 단자대
전자 하우징
커넥터
컨트롤러용 시스템 케이블링
케이블 및 라인
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
PLCnext Technology
빌딩 자동화
산업용 통신
스마트 서비스
에지 컴퓨팅
오토메이션 소프트웨어
산업 및 동향
개요
현장 적용 예시
섹터 커플링
프로세스 산업
Power-to-X
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
배터리 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
산업 분야의 DC 전원 그리드
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
디지털 팩토리
전기 설비
무인 운반 차량 시스템(AGV/ AGVS)
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
철도
빌딩
데이터 센터
E-MOBILITY
전기 차량
기타 주제
농업용 구성품
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
전원 안정성
COMPLETE line
기업 정보
회사
개요
피닉스컨택트 그룹
피닉스컨택트의 기업 문화 및 사업 방식
All Electric Society
규정 준수
지속 가능성
피닉스컨택트의 역사
공급업체
이벤트 및 뉴스
개요
이벤트 및 무역 박람회
뉴스
서비스 및 지원 개요
개요
카탈로그 및 브로셔
연락처
PLCnext Community
고객 지원
자주 묻는 질문
장치 제조업체를 위한 정보
제품 사용 컨설팅
고객 맞춤형 솔루션
컨트롤 캐비닛 제작을 위한 엔지니어링 데이터
PCB 컴포넌트에 대한 엔지니어링 데이터
구성기
제작 및 배송
온라인 서비스
데이터 프로비저닝
샘플 서비스
설치 및 운용
마킹 솔루션용 서비스
Product Security Incident Response Team
내 피닉스컨택트
로그인 / 등록
등록 혜택
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
ECP 3 - 전자 회로 차단기
ECP 3
-
전자 회로 차단기
0911047
전자 회로 차단기, 1-핀, 연결 방법: 플러그형, 트리거 특성: 전자, 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
대류 냉각 없이 여러 행으로 마운트된 경우 연속 작동 과정(100 % 작동율)의 열 효과로 인해 정격 장치 전류는 최대 80 %로만 유도되어야 합니다.
여러 부하 출력의 병렬 연결은 허용되지 않습니다.
제품 속성
제품 타입
장치 회로 차단기
제품군
ECP
설계
수
핀 수
1
행 수
1
채널 수
1
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염등급
2
전기적 속성
퓨즈 타입
자동 기기
스위치-온 지연
300.00 ms
단락-회로 전류
활성 전류 제한, 최대 1.8 x I
N
서비스 수명 전기적
1 x I
N
인 경우 10000 싸이클
전환 용량 I
CN
액티브 전류 제한
퓨즈
전자
일반
작동 전압
24 V DC
18 V DC ... 32 V DC
정격전류 I
N
3 A
정격 서지 전압
0.5 kV
트리핑 방법
E(전자)
필수 백업 퓨즈
필요하지 않음, 통합 페일세이프 부품
절연 내력
1000 V AC (작동 영역)
500 V AC (설치 영역)
500 V AC (부하 회로 신호 접점)
스위치 오프
타입 1.8 x I
N
액티브 전류 제한
액티브
퓨즈
전자
폐쇄 회로 전류 I
0
타입 13 mA
전압 강하
140 mV (I
N
)
접점 유형
전기 절연 있음
부하 회로
종료 시간
타입 5 s (I
Load
> 1.1 x I
N
인 경우 전기 절연용)
최대 용량성 부하
20000 µF
스위치-온 지연
타입 0.3 s
보조 접점
접점 유형
플로팅 신호 접점
최소 작동 전압 U
min
DC
10 V DC
최대 작동 전압 U
max
DC
30 V DC
최소 작동 전류 I
min
10 mA
최대 작동 전류 I
max
0.5 A
연결 데이터
연결 타입
플러그형
치수
폭
12.5 mm
높이
60 mm
높이 NS 35/15
151.5 mm
높이 NS 35/7,5
144 mm
깊이
70 mm
컴플리트 모듈 폭
38 mm
컴플리트 모듈 높이
115 mm
컴플리트 모듈 깊이
147.5 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
플라스틱 소재
IIIa
절연 소재
PPS
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP30 (작동 영역)
주변 온도(작동)
0 °C ... 50 °C (응축 없음)
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
습도 테스트
96 h, 95 % RH, 40 °C
마운팅
마운트 타입
기본 요소에 있음
상용 데이터
항목 번호
0911047
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
CLA132
GTIN
4046356116053
개당 중량(패키지 포함)
75.03 g
개당 중량(패키지 제외)
71.06 g
관세 번호
85362010
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121410
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c), 7(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
TMCP SOCKET M
-
표면 마운팅 하우징
0916589
TMCP CONNECT LR
-
엔드 커버
0916592
제품 도움말