ECP 2 - 전자 회로 차단기
ECP 2
-
전자 회로 차단기
0911034
전자 회로 차단기, 1-핀, 연결 방법: 플러그형, 트리거 특성: 전자, 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
대류 냉각 없이 여러 행으로 마운트된 경우 연속 작동 과정(100 % 작동율)의 열 효과로 인해 정격 장치 전류는 최대 80 %로만 유도되어야 합니다.
여러 부하 출력의 병렬 연결은 허용되지 않습니다.
제품 속성
제품 타입
장치 회로 차단기
제품군
ECP
설계
수
핀 수
1
행 수
1
채널 수
1
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염등급
2
전기적 속성
퓨즈 타입
자동 기기
스위치-온 지연
300.00 ms
단락-회로 전류
활성 전류 제한, 최대 1.8 x I
N
서비스 수명 전기적
1 x I
N
인 경우 10000 싸이클
전환 용량 I
CN
액티브 전류 제한
퓨즈
전자
일반
작동 전압
24 V DC
18 V DC ... 32 V DC
정격전류 I
N
2 A
정격 서지 전압
0.5 kV
트리핑 방법
E(전자)
필수 백업 퓨즈
필요하지 않음, 통합 페일세이프 부품
절연 내력
1000 V AC (작동 영역)
500 V AC (설치 영역)
500 V AC (부하 회로 신호 접점)
스위치 오프
타입 1.8 x I
N
액티브 전류 제한
액티브
퓨즈
전자
폐쇄 회로 전류 I
0
타입 13 mA
전압 강하
180 mV (I
N
)
접점 유형
전기 절연 있음
부하 회로
종료 시간
타입 5 s (I
Load
> 1.1 x I
N
인 경우 전기 절연용)
최대 용량성 부하
20000 µF
스위치-온 지연
타입 0.3 s
보조 접점
접점 유형
플로팅 신호 접점
최소 작동 전압 U
min
DC
10 V DC
최대 작동 전압 U
max
DC
30 V DC
최소 작동 전류 I
min
10 mA
최대 작동 전류 I
max
0.5 A
연결 데이터
연결 타입
플러그형
치수
폭
12.5 mm
높이
60 mm
높이 NS 35/15
151.5 mm
높이 NS 35/7,5
144 mm
깊이
70 mm
컴플리트 모듈 폭
38 mm
컴플리트 모듈 높이
115 mm
컴플리트 모듈 깊이
147.5 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
플라스틱 소재
IIIa
절연 소재
PPS
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP30 (작동 영역)
주변 온도(작동)
0 °C ... 50 °C (응축 없음)
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
습도 테스트
96 h, 95 % RH, 40 °C
마운팅
마운트 타입
기본 요소에 있음
상용 데이터
항목 번호
0911034
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
CLA132
GTIN
4046356116046
개당 중량(패키지 포함)
73.44 g
개당 중량(패키지 제외)
70.9 g
관세 번호
85362010
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121410
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c), 7(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
TMCP SOCKET M
-
표면 마운팅 하우징
0916589
TMCP CONNECT LR
-
엔드 커버
0916592
제품 도움말