EC-E4 6A
-
전자 회로 차단기
0903036
전자 회로 차단기, 신호 접점: 1 N/C 접점, 정격 전류: 6 A
제품의 세부 정보
| 일반 | 대류 냉각 없이 여러 행으로 마운트된 경우 연속 작동 과정(100% 작동율)의 열 효과로 인해 정격 장치 전류는 최대 80%로만 유도되어야 합니다. 컴포넌트가 다시 시작되지 않도록 시스템 또는 기계에서 특별한 예방 조치를 수행해야 합니다(예: 세이프티 PLC 사용). 여러 회로 차단기의 병렬 연결은 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 장치 회로 차단기 |
| 제품군 | EC-E |
| 설계 | 레일 마운트용 모듈, 1개 부품 |
| 핀 수 | 1 |
| 채널 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 오염등급 | 2 |
| 퓨즈 타입 | 자동 기기 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | ≤ 1.5 VA |
| 전환 용량 ICN | 액티브 전류 제한 |
| 퓨즈 | 전자 |
| 일반 | |
| 작동 전압 | 24 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| 정격전류 IN | 6 A |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV |
| 트리핑 방법 | E(전자) |
| 필수 백업 퓨즈 | 필요하지 않음, 통합 페일세이프 부품 |
| 절연 내력 | 최대 32 V DC (부하 회로) |
| 스위치 오프 | 타입 1.8 x IN |
| 액티브 전류 제한 | 액티브 |
| 퓨즈 | 전자 |
| 폐쇄 회로 전류 범위 I0 | 타입 25 mA ±5 mA (스위치를 켠 경우) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 h (25 °C에서 80 % 부하) |
| 6590000 h (40 °C에서 80 % 부하) | |
| 전압 강하 | 130 mV (IN) |
| 접점 유형 | 전기 절연 없음 |
| 부하 회로 | |
| 최대 용량성 부하 | 20000 µF |
| 스위치-온 지연 | 타입 0.5 s |
| 보조 접점 | |
| 접점 유형 | 플로팅 신호 접점 |
| 최소 작동 전압 Umin DC | 10 V DC |
| 최대 작동 전압 Umax DC | 30 V DC |
| 최소 작동 전류 Imin | 10 mA |
| 최대 작동 전류 Imax | 0.5 A |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 보조 접점 |
| 스위칭 기능 | N/C 접점 |
| 정격 전선 | 16.00 mm² |
| 라인+ / LOAD+ /0V | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 조임 토크 | ... 1.2 Nm |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 단선 | 20 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 연선 | 20 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 정격 전선 | 16 mm² |
| 보조 접점 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | ... 0.5 Nm |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 라인+/LOAD+/0V | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 조임 토크 | 1.2 Nm |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 20 ... 6 |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 보조 접점 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 83 mm |
| 높이 NS 35/15 | 90.5 mm |
| 높이 NS 35/7,5 | 83 mm |
| 깊이 | 80 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (하우징) |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 50 °C (응축 없음) |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 습도 테스트 | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| 표준/사양 | UL 508 |
| 표준/사양 | CSA 22.2 |
| 참고 | No. 14 |
| 표준/사양 | UL 2367 |
| 표준/사양 | CSA 22.2 |
| 참고 | No. 142 |
| 표준/사양 | CSA 22.2 |
| 참고 | No. 213 |
| 표준/사양 | UL 1604 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 0903036 |
| 패키지 단위 | 6 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CLA131 |
| GTIN | 4046356328111 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 70 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 65.5 g |
| 관세 번호 | 85362010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | a02f8c70-8a6d-4b3e-9a31-6b6cc142b792 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 4.542 kg CO2e |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC RD - 연속 플러그 브리지 2966786
-
FBST 500 TMC-N GY - 연속 플러그 브리지 0901028
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
UC-TMF 12 - 단자대용 마커 0819233
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
UCT-TMF 12 - 단자대용 마커 0829214
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
이점
전자 특성 곡선을 사용하여 긴 케이블 경로에서도 오류 없는 단락 감지
업스트림 전원 공급 장치의 용량 향상을 위한 액티브 전류 제한
통합 플로팅 원격 표시 접점(N/O)으로 인해 향상된 시스템 투명성