ECM-UC-10A-UI-REL - 전류 변환기
1698164

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

AC, DC 및 왜곡 전류를 측정하기 위한 전류 변환기. 웹 서버를 경유한 USB-C 인터페이스를 통한 구성(24 V DC 없음). 4개의 전류 측정 범위: 0 A ... 0.1 A ~ 0 A ... 12.5 A. 릴레이 출력, 표준 구성, 푸쉬인 연결. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

사용자 가이드 WBM을 통한 측정 데이터의 직관적인 구성 및 시각화
추가 24 V 전원 공급 없이 표준 USB-C 케이블을 통해 PC에 쉽게 연결
측정 범위에서 <0.5%의 높은 측정 정확도
측정된 데이터의 디지털 추가 처리
최저 -40°C의 온도와 최대 4,000 m의 설치 고도에서도 안정적