직관적인 구성 및 정확한 측정
ECM UC 전류 변환기는 웹 기반 관리를 통한 직관적인 장치 구성으로 많은 시간을 절약해 줍니다. 이 제품은 AC, DC 및 왜곡 전류를 < 0.5%의 정확도로 감지합니다.
ECM-UC-10A-MRTU
-
전류 변환기
1191969
AC, DC 및 왜곡 전류를 측정하기 위한 전류 변환기. 웹 서버를 경유한 USB-C 인터페이스를 통한 구성(24 V DC 없음). 4개의 전류 측정 범위: 0 A ... 0.1 A ~ 0 A ... 12.5 A. Modbus/RTU 인터페이스 구성 (RS-485), 표준 구성, 푸쉬인 연결. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E196811-20231108cULus Listed
승인 ID: E196811-20231109호환 가능한 제품
이점
사용자 가이드 WBM을 통한 측정 데이터의 직관적인 구성 및 시각화
추가 24 V 전원 공급 없이 표준 USB-C 케이블을 통해 PC에 쉽게 연결
측정 범위에서 <0.5%의 높은 측정 정확도
측정된 데이터의 디지털 추가 처리
최저 -40°C의 온도와 최대 4,000 m의 설치 고도에서도 안정적