고전류 피드스루 단자대
DP-VDFK 4/4 - 스페이서 플레이트
DP-VDFK 4/4
-
스페이서 플레이트
0717144
격판, 색상: 회색, 제품군: 액세서리, 폭: 4 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
제품군
액세서리
핀 수
0
간격
0 mm
소재 사양
색상 (하우징)
회색 (RAL 7042)
치수
폭
4 mm
높이
20.5 mm
길이
10.9 mm
간격
-
상용 데이터
항목 번호
0717144
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
AARZZA
GTIN
4017918818753
개당 중량(패키지 포함)
0.628 g
개당 중량(패키지 제외)
0.589 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
액세서리
VDFK 4/K-DP
-
패널 피드스루 단자대
0709220
VDFK 4/K
-
패널 피드스루 단자대
0709233
VDFK 4-DP
-
패널 피드스루 단자대
0708360
VDFK 4
-
패널 피드스루 단자대
0708250
제품 도움말