산업용 AI
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
고전류 피드스루 단자대
DP-UWV 4 - 스페이서 플레이트
DP-UWV 4
-
스페이서 플레이트
3074509
격판, 색상: 회색, 제품군: 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
제품군
액세서리
핀 수
0
간격
0 mm
컴포넌트 장착
부분 조립
아니오
소재 사양
색상 (하우징)
회색 (RAL 7042)
치수
간격
-
상용 데이터
항목 번호
3074509
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AARZZA
GTIN
4046356421775
개당 중량(패키지 포함)
0.891 g
개당 중량(패키지 제외)
0.849 g
관세 번호
39269097
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.01 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
UWV 4/S
-
패널 피드스루 단자대
3073393
제품 도움말