SAC-MS/ 2,0/0,11-116/2XA-1L-Z - 이중 밸브 커넥터 케이블
1052833

이중 밸브 커넥터 케이블, 4핀, PUR/PVC, 검정색 RAL 9005, SPEEDCON 수 커넥터 및 밸브 커넥터 A, 1개의 LED 있음, 제너 다이오드 및 밸브 커넥터 A에 연결됨, 1개의 LED 있음, 제너 다이오드에 연결됨, 케이블 길이: 2.0 m, 밸브 커넥터 간격: 0.11 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품