EO-L/PT/SH/LED/DUO/GN - 이중 소켓
0804137

이중 소켓, 이탈리아 및 기타 국가용, 확장된 터치손상방지/셔터, LED 디스플레이 있음, 핀 커넥터 패턴 타입 L, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 16 A, DIN 레일 또는 직접 마운팅, 표준/사양: CEI 23-50, 국가 마킹: 이태리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품