EAC-RoHS
승인 ID: RU D-DE.HB49.B.00025VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40047709| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
이중 소켓, 표시등 있음, 핀 커넥터 패턴 타입 J, 색상: 녹색, DIN 레일 또는 직접 마운팅, 표준/사양: SEV 1011, 국가 마킹: 스위스
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||