STTBS 4-PV - 2단 단자대
3035085

케이블 사이즈
전압 픽토그램

2단 단자대, 등전위 본딩 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 28 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

2개의 넓은 라벨링 표면 옵션