DMCV 1,5/12-G1F-3,5-LR P26THR - 인쇄 회로 기판 하우징
1874221

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
마운팅 타입 THR납땜
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 24, 행 수: 2, 핀 수: 12, 연결 수: 24, 제품군: DMCV 1,5/..-G1F-THR, 간격: 3.5 mm, 마운팅: THR납땜, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON DFMC 1,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 잠금 및 해제 결합 시스템, 마운팅: Lock & Release, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
대비 색상의 잠금 및 해제 작동 레버를 통한 자동 잠금 및 직관적인 해제
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기