DMCV 0,5/15-G1-2,54 P20THR R56 - 인쇄 회로 기판 하우징
1845001

제품군 COMBICON Connectors XS
케이블 사이즈 0.5 mm2
마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
포장 타입 56 mm 폭 테이프

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Au, 접점 유형: 핀, 전위 수: 30, 행 수: 2, 핀 수: 15, 연결 수: 30, 제품군: DMCV 0,5/..-G1-THR, 간격: 2.54 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON DFMC 0,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 56 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
SMT 프로세스에 통합하도록 설계됨
PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기