SACB-4Q/4P-L-SC - 분배 박스
1662939

분배 박스, 적용: 표준, 연결 방법: QUICKON, 0.34 mm2 ... 0.75 mm2, 슬롯 수: 4, 핀 수: 4, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 예, PNP; 마스터 케이블 연결: 스프링 케이지 연결 180°, 차폐: 아니오

제품의 세부 정보








이점

몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
IDC 연결을 사용한 혁신적인 시간 절약형 조립
유연성: 현장 조립용 커넥터 후드가 있는 분배기 박스