PTFIX 기능 분배 블록을 사용하면 분리 요소, 퓨즈 또는 컴포넌트와 같은 기능 요소를 손쉽게 통합할 수 있습니다. 이 블록에는 브리징 기능이 통합되어 있으며 7개의 단자점과 2.5 mm²의 정격 크기로 제공됩니다.
분배 블록 및 장치 단자대
FIX 블록 시스템의 분배 블록과 장치 단자대는 다양한 크기, 마운팅 타입 및 색상의 즉시 연결할 수 있는 제품으로 제공됩니다. FIX 블록은 바로 사용할 수 있으며 필요에 따라 확장할 수 있습니다. 분배 블록과 장치 단자대는 유연하고 공간 절약적인 배선에 적합합니다.
해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.
FIX 분배 블록, 기능 분배 블록 및 장치 단자대용 구성기
FIX 분배 블록 및 장치 단자대용 구성기
피닉스컨택트의 구성기를 사용하여 자신만 솔루션을 만드십시오. 구성기를 사용하면 다양한 색상의 분배 블록, 기능 분배 블록 및 장치 단자대로 구성된 맞춤형 솔루션을 손쉽고 직관적으로 만들 수 있습니다.
이점
- 바로 연결 가능한 분배 블록 및 장치 단자대를 사용한 빠른 설치
- 아주 작은 크기로 인한 뛰어난 공간 절약
- 다양한 마운팅 어댑터과 특수 접착식 제품을 사용한 유연한 마운팅 옵션
- 전선 및 단자점의 컬러 코딩된 할당으로 인한 직관적이고 안전한 설치
- 표준화된 액세서리 – 간격 손실 없이 CLIPLINE complete 액세서리를 사용하여 블록 확장, 테스트 및 마킹 가능
푸쉬-인 기술이 적용된 FIX 블록
푸쉬-인 연결 기술이 적용된 즉시 사용 가능하고 유지 관리가 필요 없는 FIX 블록을 사용하면 제한된 공간에 빠르고 쉽게 마운팅할 수 있습니다. FIX 블록 시스템은 분배 블록, 기능 분배 블록, 장치 단자대로 구성됩니다. 또한 이 시스템은 CLIPLINE complete 단자대 시스템의 표준 액세서리와 호환됩니다.
PTFIX 분배 블록
PTFIX 분배 블록
PTFIX 분배 블록의 특징은 정면의 푸쉬-인 연결입니다. 블록에는 통합 브리징 기능이 있으며, 이를 통해 각 블록은 단일 전위를 전달합니다. PTFIX 블록은 4, 6, 12 및 18개의 단자점과 2개의 단자점이 있는 단일 블록으로 제공됩니다. 분배 블록은 추가 피드-인이 있거나 없는 버전으로 제공됩니다. 1.5, 2.5, 4 mm²의 정격 크기 중에서 선택할 수 있습니다. 또한 정격 크기가 10 mm²인 분배 블록이 제공됩니다. 15가지의 색상 버전(10 mm² = 5가지 색상 버전)으로 제공되어 전선과 단자점을 색상별로 쉽게 할당할 수 있습니다.
PTVFIX 분배 및 수집 블록
PTVFIX 분배 블록
PTFIX 블록과 비교한 PTVFIX 분배 블록의 주요 특징은 측면 전선 연결입니다. 측면 푸쉬-인 연결은 "Vertical"을 의미하는 문자 "V"로 표시됩니다. PTVFIX 분배 블록은 2, 6, 12 및 18개의 단자점이 있는 2.5 mm² 크기의 분배 블록 및 수집 블록으로 제공됩니다. 분배 블록은 5가지 표준 색상으로 제공됩니다. 통합된 온라인 구성기에서 추가 컬러 버전을 주문할 수 있습니다. 따라서 PTVFIX 블록을 사용하면 단자점 및 전선의 명확한 컬러 코딩 할당이 가능합니다.
Ex 인증을 받은 PTFIX 분배 블록
Ex 인증을 받은 분배 블록
포트폴리오에는 표준 인증을 받은 PTFIX 분배 블록 외에도 Ex 인증(방폭)을 받은 PTFIX 버전도 포함되어 있습니다. Ex 인등은 안전 기술의 필수적인 요소입니다. Ex 표준은 가연성 물질, 가스 및 발화원이 서로 만날 수 있는 영역에서 제품을 사용할 수 있도록 합니다.
PTFIX-function 기능 분배 블록
SI 퓨즈 블록에는 분리 부품이 아닌 스크류-인 퓨즈가 있습니다. 이러한 스크류-인 퓨즈를 사용하면 개별 배전 연결을 간단하게 보호할 수 있습니다. 트립된 경우 퓨즈를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다. 표준 버전과 함께 결함 있는 퓨즈를 나타내는 신호 라이트가 있는 블록도 제공됩니다.
TG 분리 베이스 블록에는 표준화된 분리 영역이 있습니다. 분리 영역을 통해 절연 플러그, 퓨즈 플러그 또는 컴포넌트 커넥터를 통합할 수 있습니다. 이를 통해 블록을 매우 개별적인 방식으로 사용할 수 있습니다. 블록을 사용하여 신호를 분리 또는 보호하거나 다이오드 또는 LED를 구현합니다. 다양한 기능 플러그는 해당 품목의 액세서리에 포함되어 있습니다.
MT 나이프 분리 버전은 나이프 분리 기능이 통합된 분리 블록입니다. 범용 분리 영역 대신 이 블록에는 회전할 수 있는 영구적으로 통합된 분리 나이프가 있습니다. MT 버전의 분리 나이프는 공간을 절약하며 고정 상태로 유지됩니다. 회전 가능한 분리 나이프는 드라이버로만 열 수 있습니다. 이를 통해 분리 나이프가 실수로 열리는 것을 방지하여 높은 수준의 안전을 보장합니다.
MT 버전과 마찬가지로 MTL 블록은 분리 나이프가 영구적으로 통합된 기본 분리 블록입니다. 두 버전의 차이점은 MTL 버전의 분리 나이프에는 레버가 있다는 것입니다. 이 레버를 사용하면 공구를 사용하지 않고도 분리 나이프를 작동할 수 있습니다. 그러나 MTL 버전의 경우 이로 인해 블록 위에 더 많은 공간이 필요합니다.
PTVFIX 장치 단자대
PTVFIX 장치 단자대
두 개의 연결 지점당 하나의 전위를 전달하는 PTVFIX 장치 단자대는 두 개 이상의 전위를 전달하는 최초의 FIX 블록입니다. 이 기능을 사용하면 위상, 중성 전선 및 보호 전선을 하나의 공간 절약형 블록에 배선할 수 있기 때문에 PTVFIX 장치 단자대는 빌딩 설치 시 사용하기에 이상적입니다.
FIX 제품군의 다른 블록과 마찬가지로 장치 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 표준 액세서리를 사용합니다. 따라서 다양한 마운팅 어댑터, 온라인 구성기, 표준화된 테스트 및 마킹 액세서리의 이점도 누릴 수 있습니다. 이 블록은 초기에는 2.5 mm²의 정격 크기로 제공됩니다.
G 및 GE 장치 단자대
G 및 GE 장치 단자대
G 및 GE 장치 단자대는 범용 스크류 연결 기술을 사용합니다. 스크류 연결은 특허 받은 Reakdyn 기술이 적용되어 유지 관리가 필요 없으며 간단하게 여러 개의 전선을 연결할 수 있습니다. 장치 단자대는 두 개의 연결 지점당 하나의 전위를 전달합니다. GE 10/2-BA BU 블록은 예외입니다.
장치 단자대는 4, 10 및 35 mm²의 정격 크기로 제공됩니다. 블록 버전은 크기에 따라 1, 2, 3, 4, 5, 6 또는 12개의 핀을 사용할 수 있니다. 장치 단자대는 스크류 연결을 통한 직접 마운팅으로만 부착할 수 있습니다.
FIX 분배 블록 및 장치 단자대용 마운팅 액세서리
FIX 제품군의 분배 블록 및 장치 단자대는 다양한 마운팅 어댑터 및 블록 버전을 사용하여 여러 가지 방법으로 솔루션에 통합할 수 있습니다. 다양한 어댑터를 사용하여 블록을 DIN 레일에 고정하거나 플랜지를 통해 마운팅 패널에 직접 고정합니다. 빠르고 쉬운 마운팅을 위해 접착식 버전이 제공됩니다.
수평 DIN 레일 어댑터는 NS 15 및 NS 35 DIN 레일에 사용할 수 있습니다. 마운팅하려면 FIX 블록을 해당 어댑터 피트에 부착하십시오. 그런 다음 블록을 DIN 레일에 매우 쉽게 스냅할 수 있습니다. 각각의 독립형 블록에 두 개의 스냅-온 피트를 사용하는 것이 좋습니다. 여러 블록을 결합하는 솔루션의 경우 사용해야 하는 피트의 수가 줄어들 수 있습니다. 해당 마운팅 어댑터는 해당 블록의 액세서리에 포함되어 있습니다. 어댑터를 포함한 분배 블록도 제공됩니다.
수직 DIN 레일 어댑터는 NS 35 및 NS 15 DIN 레일에 마운트할 수 있습니다. FIX 블록을 어댑터에 부착하기만 하면 마운팅됩니다. 그런 다음 어댑터가 DIN 레일에 스냅됩니다. 블록이 아래로 미끄러지는 것을 방지하려면 마운팅 시 베이스 래치가 있는 쪽이 아래를 향하도록 하십시오. 해당 마운팅 어댑터는 개별 블록의 액세서리에 포함되어 있습니다. 그러나 제품 목록에서 어댑터를 포함한 블록을 직접 선택할 수도 있습니다.
DIN 레일 마운팅 외에도 스냅-온 플랜지를 통해 블록을 직접 마운팅할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 은촉 이음((tongue and groove) 연결을 통해 플랜지를 FIX 블록의 끝 부분에 연결해야 합니다. 더 긴 블록 행의 경우 플랜지도 FIX 블록 사이에 통합되어야 합니다. 플랜지가 맞물린 후에는 블록을 마운팅 패널에 스크류로 고정할 수 있습니다. 해당 플랜지는 각 블록의 액세서리에 나열되어 있습니다.
접착식 마운트용 분배 블록 제품은 블록 하단에 접착식 패드가 있습니다. 이 블록을 마운트하려면 접착식 패드를 덮고 있는 보호 포일을 제거하면 됩니다. 이제 블록을 다양한 표면에 부착할 수 있습니다. 이 방법을 사용할 때는 블록을 항상 깨끗한 표면에 부착하십시오. 사전에 프라이머를 사용하거나 표면을 거칠게 할 필요가 없습니다. 온라인 상점의 해당 제품 다운로드 영역에서 접착제에 대한 자세한 조립 참고 사항과 정보를 확인할 수 있습니다.
더블 DIN 레일 어댑터는 NS 35 DIN 레일에 끼울 수 있기 때문에 더블 DIN 레일 어댑터를 사용하면 여러 개의 분배 블록을 공간 절약 방식으로 구성할 수 있습니다. 마운트하려면 분배 블록을 해당 어댑터 피트에 부착합니다. 그런 다음 블록을 DIN 레일에 쉽게 스냅할 수 있습니다. 각각의 독립형 블록에 두 개의 스냅-온 피트를 사용하는 것이 좋습니다. 해당 마운팅 어댑터는 1.5 mm² 버전용 액세서리에 나열되어 있습니다.
고정 핀이 있는 어댑터를 사용하여 또 다른 직접 마운팅을 구현할 수 있습니다. 이렇게 하려면 베이스 블록을 일치하는 어댑터 받침대에 끼웁니다. 마운팅 패널에 고정하려면 고정 핀을 마운팅 패널에 있는 구멍에 삽입하기만 하면 됩니다. 이동 가능한 어댑터로 인해 나중에도 거리를 정확하게 조정할 수 있습니다.
일반 액세서리
FIX 제품군의 분배 블록은 통합 브리징 기능을 제공합니다. 모든 배전 연결은 이 브리징을 통해 서로 연결되고 라인 접점에 연결됩니다. 단자점이 18개 있는 분배 블록이 두 개 이상 필요한 경우 CLIPLINE Complete 시스템의 2-pos. 표준 플러그-인 브리지를 사용하여 푸쉬-인 분배 블록과 수집 블록을 손쉽게 확장할 수 있습니다. 은촉 이음 연결을 통해 블록을 함께 스냅하십시오. 블록이 연결되면 외부 분배 연결 전체에 걸쳐 플러그-인 브리지를 사용하여 손쉽게 블록을 확장할 수 있습니다.
FIX 블록에는 가능한 테스트를 빠르고 쉽게 수행할 수 있도록 직경 2.3 mm의 테스트 플러그용 특수 테스트 픽오프가 있습니다. 테스트 픽오프를 사용하면 전선이 삽입된 블록을 매우 쉽게 테스트할 수 있습니다. 또한 테스트 픽오프는 테스트 과정에서 높은 수준의 터치 안전성을 제공합니다. 분배 및 수집 블록에는 블록당 하나의 테스트 픽오프가 있습니다. 반면에 기능 분배 블록에는 연결당 하나의 테스트 픽오프가 있습니다. 그 이유는 분리 나이프를 사용하여 다양한 분배 연결을 분리하고 개별적으로 테스트할 수 있기 때문입니다. 또한 퓨즈 블록의 개별 연결을 별도로 측정할 수 있습니다.
FIX 분배 블록 및 장치 단자대를 손쉽게 마킹하기 위해 블록을 접착식 마킹 소재(TML 또는 SK)로 마킹할 수 있습니다. 정확하고 깔끔한 마킹을 위해 FIX 블록에는 접착식 마킹을 위해 특별히 설계된 평평한 마킹 홈이 있습니다.