PTFIX 10/6X4-FE-G - 분배 블록
3274008

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램

분배 블록, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 450 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 7, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 부하 접점, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 푸쉬인 연결, 라인 접점, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: 접착식, 색상: 검정색/노란색

제품의 세부 정보