IP67 하우징 수준 보호가 적용된 디지털 Fieldline M12 AS-Interface 입력/출력 모듈을 사용하면 SPEEDCON 연결 방법을 사용하는 M12 커넥터를 통해 디지털 센서 및 액추에이터를 AS-i에 연결할 수 있습니다.
모듈은 플랫 리본 케이블 관통 기술을 사용해 AS-i에 연결됩니다.
FLX ASI DIO 2/2 M12-2A
-
분산 I/O 장치
2773432
AS-i 디지털 입력/출력 모듈, AB 슬레이브, 2개의 디지털 입력, 24 V DC, 2, 3 및 4선 연결 방법, 2개의 디지털 출력, 24 V DC, IP67 수준 보호
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
입력 및 출력용 SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용하는 M12 연결 기술
직접 마운팅 및 DIN 레일 마운팅에 최적화됨
도구를 사용할 필요가 없이 관통 기술을 사용해 AS-Interface에 연결